无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-FT-LF4M-LFT

高准 LF 系列 超低流量科里奥利流量 , 包括 LF4M 传感器和 LFT 变送器

规格

Micro Motion LF4M 极低流量科里奥利仪表,1/24 英寸(DN1),316L 不锈钢
质量流量精度(液体)
流量 ±1.0%(标准)流量 ±0.5% (可选)
质量流量重复性(液体)
流量的 ±0.05%
质量流量精度(气体)
流量的 ±0.5%
质量流量重复性(气体)
流量的 ±0.05%
密度精度(液体)
±0.005 g/cm3 (±5.0 kg/m3)
温度精度
±0.5 °C
传感器最大工作压力
500 psig (35 barg)(标准)1,500 psig (100 barg) (可选)
仪表核准、标定和认证

•CSA
•ATEX

特点

Micro Motion LF4M 极低流量科里奥利仪表,1/24 英寸(DN1),316L 不锈钢
  • 小型流量计具有高精度
  • 316L 不锈钢结构,可满足大部分液体应用
  • 多种耐用变送器选项供选择,包括:I 类 1 分类/1 区外壳,配有可选的本地操作员界面
  • 占地空间小,可满足特定的流量策略需求,是紧凑空间的理想选择
  • 符合多种认证,值得信赖,包括:CSA(1 类 2 分类 A、B、C、D 组,II 类 2 分类 F 和 G 组,III 类 2 分类)和 ATEX
  • 使用单台仪表便能直接在线测量质量流量、浓度和体积流量以及温度
  • 凭借专业光学传感器系统获得出色的灵敏性和稳定性
Micro Motion LFT 极低流量变送器
  • 小型流量计具有高精度
  • 316L 不锈钢结构,可满足大部分液体应用
  • 多种耐用变送器选项供选择,包括:I 类 1 分类/1 区外壳,配有可选的本地操作员界面
  • 占地空间小,可满足特定的流量策略需求,是紧凑空间的理想选择
  • 符合多种认证,值得信赖,包括:CSA(1 类 2 分类 A、B、C、D 组,II 类 2 分类 F 和 G 组,III 类 2 分类)和 ATEX
  • 使用单台仪表便能直接在线测量质量流量、浓度和体积流量以及温度
  • 凭借专业光学传感器系统获得出色的灵敏性和稳定性

文档与图纸

Micro Motion LF4M 极低流量科里奥利仪表,1/24 英寸(DN1),316L 不锈钢
Micro Motion LFT 极低流量变送器