无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。

Micro Motion 3500 和 3700 控制器和变送器,分体式架装 / 盘面安装

结合科里奥变送器的功能和 PLC 的能力,3000 系列专为工业解决方案而设计,包括净油量计算机,增强的密度,贸易交接和船用燃料舱解决方案。

了解更多...

产品

Search
第1-23条产品搜索结果(共115条)
H050F
3500
H050S
3500
H100S
3500
T100T
3500
T150T
3500
CMFS150M
3500
CMFS150P
3500
T050T
3500
T075F
3500
T075T
3500
F400S Coriolis Meter 4 inch Stainless Steel
3500
F050A
3500
R100S
3500
F025B
3500
CMF025H
3500
F300S
3500
F200H
3500
CMF025L
3500
F025A
3500
CMF050H
3500
CMF050L
3500
CMF050M
3500
F025S
3500
输出变量
  • 质量和体积流量
  • 产品净含量/流量
  • 温度
  • 密度
  • 浓度
本地表头
多行 LCD 面板
  • 背光 LCD,128 × 128 像素,位图
  • 可调对比度
  • 无闪烁,抗化学丙烯酸有机玻璃透镜
  • 接触反馈式大按钮
  • 软件定义功能键
电力
交流选项:
  • 85 至 265 VAC
  • 50/60 Hz,30 VA
  • 按照 IEC 61010-1 符合欧洲低压指令 2006/95/EC,安装(过电压)类别 II,污染等级 2DC 选项:
  • 18 至 30 VDC
  • 标准
  • 18 瓦特,最高 25 瓦特
    输入/输出信号
    • 二路有源 4-20 毫安
    • 三路离散输出
    • 一路 2 线制频率输出
    • 一路 2 线制频率输入
    • 二路离散瞬间输入
    HART/WirelessHART
    Bell 202 信号叠加在初级毫安输出上
    安装选项
    控制室 DIN 导轨或面板安装
    应用类型
    • 批量控制器
    • 密闭输送
    • 两相流/含气
    • 仪表校验
    危险认证
    仅适合非危险区域

    特点

    • 变送器功能和 PLC 功能可降低您工厂的人工成本、维护成本和运营成本
    • 提高效率、生产速度和产品质量
    • 具有完全组态功能,无需外部工具
    • 改进了与大尺寸可编程显示屏和描述性报警的互动,简化了设置、控制和操作
    • MVD 技术加快了响应速度并能够执行多变量测量,最大限度延长了正常运行时间、提高了过程一致性

    文档与图纸

    备品备件和附件

    Search
    第1-10条备品备件和附件结果(共10条)
    :
    Micro Motion™ 700 型标准型核心处理器组件
    产品类型
    备件
    兼容性
    供应情况
    产品类型
    兼容性
    备件
    Micro Motion™ 800 型增强型核心处理器组件
    产品类型
    备件
    兼容性
    供应情况
    产品类型
    兼容性
    备件