无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-SDN2520RED

SolaHD™ PN SDN2520RED

产品描述

EXT.RED MOD 20A MAX 22.5-28.5V

赫兹
50/60
输入电压范围
10.8-30.8 V DC(SELV)
工作温度
-20°C 至 +70°C
输出标称电压
12-28 Vdc
状态指示灯
视觉:(3)双色 LED 灯
安装
DIN TS35/7.5 或 TS35/15

特点

  • cULus、cRUus、CE、ATEX、IECEx、ExEAC、ABS、DNV-GL、RoHS
  • 真正隔离的冗余电源运行
  • 尺寸小巧,节省面板空间
  • 广泛诊断
  • 负载均衡延长电源寿命
  • 在危险场所使用,温度等级为 T4
  • 广泛应用于各种电源

文档与图纸