无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-SCP30D12UDN

SolaHD™ PN SCP30D12UDN

产品描述

30W 12/12V SW PWR SPLY DIN

赫兹
50/60
输入电压范围
86-264 Vac、100-300 Vdc
工作温度
-25°C 至 +65°C
输出功率
30W
输出电压范围
3.3、5、12、15、24、48 Vdc
状态指示灯
视觉:绿色 LED,DC OK
相位数
单一
安装
DIN TS35/7.5、TS35/15 或机架

特点

  • cRUus、IP20
  • 薄型和纤薄型产品设计
  • DIN 导轨或机架安装
  • 坚固的封装设计可耐受环境
  • IP20 保护
  • 多种输出电压,3.3-48 V;单、双、三组

文档与图纸