无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-3051HT Hygienic Pressure Transmitter and 1199

Rosemount™;3051HT 卫生型压力变送器和 1199 密封

规格

Rosemount™;3051HT 卫生型压力变送器
质保
长达 5 年有限质保
量程比
高达 100:1
通讯协议
4-20 mA HART ™
FOUNDATION ™ 现场总线
PROFIBUS®
测量范围
Up to 800 psig (55.7 bar) Gage, Up to 150 psia (10.3 bar) Absolute
过程接液材料
316L 不锈钢机械抛光和电抛光至 Ra < 15 µ-in.(0.38 µ-m)
诊断
基础诊断、回路完整性
认证
3A,EHEDG,ASME-BPE,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
过程接液材料
316L 不锈钢机械抛光和电抛光至 Ra < 15 µ-in (0.38 µ-m)
诊断
基础诊断、加强咨询诊断
认证/认可
3A,EHEDG,ASME-BPE,请参阅完整的规格以获得认证的完整列表
Rosemount™ 1199 膜片密封系统
密封系统类型
直接安装、远程安装、调整型系统、平衡系统
变送器连接
可维修焊接,全焊接
过程连接件
法兰式:ANSI/ASME、EN/DIN、GOST 和 JIS
螺纹式:NPT、DIN、ISO
卫生型
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金合金 400、镀金 316L 不锈钢、CorrosionShield PFA 涂层 316 不锈钢,参见 PDS,获取完整材料清单
认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、3A、NACE® 认证、危险场所认证,请参阅 PDS,获取完整的认证列表

特点

Rosemount™;3051HT 卫生型压力变送器
  • 可连接各行业的标准卫生接头
  • 符合 3-A、EHEDG 和 ASME-BPE 标准,可满足行业特定要求
  • 抛光不锈钢外壳,无空隙和缝隙,易清洁和冲洗
  • 一流的性能:0.065% 的量程、5 年稳定性
  • 可承受冲洗条件(达到 IP66/68 防护等级),具有长期性能和耐用性
  • 本地操作界面 (LOI) 无需使用额外工具即可在现场进行简单的本地调试
  • 传感器技术可提供卓越的批次可重复性,60 个批次可实现高达 ±0.02% 量程上限
  • 回路完整性诊断功能可检测电气回路问题,从而减少停机时间
  • Meets 3-A, EHEDG and ASME-BPE standards to meet industry-specific requirements
Rosemount™ 1199 膜片密封系统
  • 保护变送器膜片不受腐蚀、侵蚀或极端过程温度的影响
  • 各种密封件满足不同的过程要求和规格标准,包括行业具体应用
  • (通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
  • 无需安装硬件,降低安装成本
  • 可调节的直接安装式表压或绝对密封系统适用于加压式或通气储罐应用
  • 与传统安装相比,调整型系统可将温度影响降低 10-20%,并将反应时间提高 80%

文档与图纸

Rosemount™;3051HT 卫生型压力变送器
Rosemount™ 1199 膜片密封系统