无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Clarkson-SU10R

Clarkson SU10R 中密度浆料刀闸阀

产品描述

SU10R 型刀闸阀提供双向严密关断,采用在线更换嵌入式衬里,其衬里有效保护与介质接触的部件免于腐蚀和磨损,提升可靠性和使用寿命。

特点

  • 真正的双向密封:阀门可以在任一方向进行安装,为应用提供更多功能。
  • 独特的一体式精密模具模铸的高强度聚氨酯衬里:有效保护与介质接触的部件免于腐蚀和 磨损。增强阀门耐用性与使用寿命。
  • 紧凑型二片式阀体结构,易于维修。
  • 一体式衬里:可使用标准工具在线更换。
  • 衬里拥有整体的法兰密封,在大多数情况下不需要法兰垫片。
  • 圆形全通径和阀座设计提供了阀门的低压降,在磨蚀工况中拥有更长的使用寿命。
  • 倒置的自调整填料函可延长使用寿命。
  • 全额定压力的 316 不锈钢闸板,可选择拥有更好耐磨性的 17-4 ph 材质以应对严苛磨蚀工况。
  • 圆形全通径和阀座设计提供了阀门的低压降,在磨蚀工况中拥有更长的使用寿命。
  • 备件可在线更换,降低总拥有成本。
  • 倒置的自调整填料函易于安装,可延长使用寿命。
  • 阀门面到面结构长度符合 MSS SP-81。
尺寸范围
NPS DN 50 - 600 (2 - 24)
额定温度
最高至 250 °F (120 °C)
额定压力
150 psi (1000 kPa)
设计标准
MSS SP-151
面对面结构长度尺寸
MSS SP-81 短型
钻孔
ASME 125/150 磅级,AS 2129 Table C/D/E,PN 10/16
端部连接方式
法兰型:ASME 150,AS 2129 Table C/D/E,PN 10/16
阀门类型
刀闸阀、浆料刀闸阀

文档与图纸