无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Clarkson-PCS17

Clarkson PCS17 嵌入型阀座刀闸阀

产品描述

双向零泄漏密封的刀闸阀。

特点

  • 具有零泄漏密封性能,降低总拥有成本。
  • 采用环绕式嵌入型阀座设计,在轻型浆料型应用中确保双向零泄漏性能。
  • 阀座内含有一体式金属支撑,延长阀座使用寿命。
  • 环绕式嵌入型加强阀座可在线更换,降低总拥有成本。
  • 一片式 316 不锈钢整体铸造阀体,具有优异的耐腐蚀性。
  • 四根支柱支架设计使得填料调整更容 易,阀座维修/更换更高效。同时执行机构更换更简单快捷。
  • 制造符合行业标准,包括 MSS SP-81 面到面结构长度及按照管子 Sch.40 的全通径设计。
尺寸范围
DN 50-750 (NPS 2-30)
额定温度
205°C (400°F)
额定压力
10 bar (150 psi)
面对面结构长度尺寸
MSS SP-81 短型
端部连接方式
法兰型:ASME 150,AS 2129 Table C/D/E,PN 10/16
密封等级
零泄漏
阀门类型
闸阀
介质
水,其他,液体,液体,腐蚀性液体/气体
阀杆
可调式填料

文档与图纸