无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Clarkson-KS3

Clarkson KS3 ASME 300 磅级严酷工况刀闸阀

产品描述

艾默生的 Clarkson KS3 刀闸阀是一款高性能的双向零泄露阀门,设计用于严苛工况。该款刀闸阀拥有双向零泄漏能力、ASME 300#,其设计旨在延长阀门的使用寿命,延长维护间隔时间,降低总拥有成本。

特点

  • 真正实现双向零泄漏密封性能,适用于严苛工况。
  • 重载型精密模具模铸的弹性阀座增加了密封面积,保证更长时间的零泄漏密封性能。
  • 圆形全通径和阀座设计提供了阀门的低压降,在磨蚀工况中拥有更长的使用寿命。
  • 密封式阀体设计,确保零泄露。
  • 可在线调节闸板,创新的闸板边缘密封系统消除了通过阀体顶部的泄漏
  • 可更换、可旋转的标准入口和出口的耐蚀镍合金减磨环可大幅减少阀体磨损并延长使用寿命。
  • 模块化框架设计,无需改装即可安装标准附件。
尺寸范围
DN 80 - 750 (NPS 3 - 30)
额定温度
最高至 205 °C (400 °F)
额定压力
ASME 300 磅级
应用
采矿和矿产、含油砂、纸浆和造纸、选煤、电力、钢铁
认证
CRN
设计标准
MSS SP-135、ASME B31.3
面对面结构长度尺寸
MSS SP-135 短型
端部连接方式
ASME 300、AS 2129 Table H、PN 50

文档与图纸