Clarkson-KGD

Clarkson KGD 对夹式浆料刀闸阀

产品描述

Clarkson KGD 对夹式浆料刀闸阀具有双向密封能力,优化生产性能、耐用性和可靠性。该阀门采用先进的 Mark III 弹性衬套技术,是要求严密关断能力的重载型应用的理想选择。

特点

  • 100% 气泡级密封 - 保证下游绝对零泄漏。
  • 双阀座设计 - 保证阀门能够双向流通和关断。
  • 无干扰流道 - 消除紊流,降低流经阀门的压力损失,同时消除了固体颗粒堆积。
  • 无阀座腔,消除了固体颗粒堆积,保证阀板可靠关闭。
  • 具有动态自调节性能的第二道密封。
  • 无需阀板或阀杆填料,消除了填料泄漏和维修。
  • 长效持久的润滑系统。
  • 无金属部件与浆料直接接触。
  • 灵活支架(轭架)设计,阀杆螺母可从顶部拆卸,可根据气缸驱动或锥齿轮驱动进行现场更换而无需焊接。
  • DN 400 (NPS 16) 及以下尺寸开-关定位支架 是标准配置,也可选用工厂提供的或用户 自备的定位销。
尺寸范围
DN 50 - 600 (NPS 2 - 24)
额定温度
最高至 150°C (300°F)
额定压力
最高至 14 bar (200 psi) CWP
端部连接方式
对夹式
密封等级
零泄漏
阀门类型
刀闸阀、浆料刀闸阀

文档与图纸