无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Clarkson-F955

Clarkson F955 平板闸阀

产品描述

双向流通设计的平板闸阀,适用于耐磨、耐腐蚀和开关流量比例控制应用。

特点

  • 流通口设计具有出色的浆料处理能力。
  • 可选择全通径和缩孔的聚胺酯阀座形式与带内衬管线孔配合。
  • 双向密封能力。
  • 双面加硬的橡胶阀座减少磨损,同时提供很好的闸板密封。
  • 标配冲洗口。
  • 半励式法兰能减少周期性的调节。
  • 所有的紧固件标配为不锈钢材质。
  • 标配提供阀体护罩和阀杆罩。
  • 阀座和法兰垫片为整体式,方便维修保养。
  • 阀门设计满足 MSS-SP81 标准。
  • 多种阀座可供选择。
端部连接方式
法兰式
材料
球墨铸铁
工作温度
最高至 120°C (250°F)
工艺连接方式
法兰式
阀座/密封类型
弹性材料
阀门类型
常规型刀闸阀
介质
固体、其他、流体、液体、腐蚀性液体/气体
阀杆
可调填料

文档与图纸