无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Clarkson-F952

Clarkson F952 通用型刀闸阀

产品描述

Clarkson F952 支耳式刀闸阀适用于具有挑战性的浆料应用,可延长运维周期并大幅降低维护成本。

特点

  • 适用于轻载荷型浆料应用的通用型刀闸阀,有效降低总拥有成本。
  • 自对中填料函可以延长填料寿命。
  • 一片式 316 不锈钢整体铸造阀体,具有优异的耐腐蚀性。
  • 整体铸造嵌入闸板密封槽,充分降低流动阻力,延长阀门寿命。
  • 机加工的闸板抛光实现出色密封性能。
  • 高质量的闸板抛光确保更好的密封效果
  • 高流通率、低压降。
  • 整体的增强聚四氟乙烯 (RTFE) 闸板刮刀。
  • 整体的RTFE闸板刮板和闸板导向器,对闸板起到支撑作用。
  • 多种阀座可供选择。
  • 端部连接尺寸符合 MSS SP-81 规范。
  • 所有阀门均通过 MSS SP-81 压力试验。
尺寸范围
DN 50-600 (NPS 02-24)
额定温度
230°C (445°F)
额定压力
10 bar (150 psi)
认证
CRN
面对面结构长度尺寸
MSS SP-81 短型
端部连接方式
法兰型:ASME 150,AS 2129 Table C/D/E,PN 10/16

文档与图纸