无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-8551G301MODC24/DCD

ASCO™ 8551G301MODC24/DCD

产品描述

ASCO 551 系列(即 8551 型)是一种 1/4" 3 通和 4 通的紧凑型电磁阀,非常适合在挑战性环境中用于控制空气或惰性气体。该系列阀门独特的设计结合坚硬的 T 形密封件和灵活的 O 形环,具有气泡密封性、耐污垢性以及可经历数百万次循环的可靠性。553 系列具有阳极氧化铝、黄铜和不锈钢阀体,以及 ¼ 英尺的 NPT 和 BSP 连接。此阀门适用于化工、精炼、食品饮料和生命科学加工中的恶劣环境。

Coil Class
F
Function
3/2 Normally Closed - 5/2 Spring Return
Pipe/Port Size
1/4"
Pressure Port/Fitting
NPT
Voltage
24 DC
Wattage
1.4 W
流量
0.5 Cv 至 1.0 Cv、0.43 至 0.86 Kv
电压
24 AC、110 AC、120 AC、220 AC、480 AC、6 DC、12 DC、24 DC、120 DC、240 DC | 50、60
最大差压/最大工作压力
真空至 150PSIG
工作环境
腐蚀性、危险、室内、室外
标准/法规
ATEX 1-21 区、ATEX 2-22 区、I 类 1 分类、II 类 1 分类、SIL、1 类、2 类、3 类、3S 类、4 类、4X 类、6 类、6P 类、7 类、9 类
温度
-60°C 到 80°C

特点

  • 有两种型号可供选择,根据 VDI/VDE 3845 直接安装到带 NAMUR 接口的执行器上,或通过螺纹安装在管路上
  • 阀体材料为铝、黄铜或 316L 不锈钢
  • 排气口中,可安装管道,可更好地抵御恶劣环境。
  • DIN、防水、防爆的电磁阀适用于任务关键区域和危险区域
  • 低功耗结构非常适合远程和替代电源位置
  • 通向执行器弹簧侧的一体式呼吸块排气口用于排气,防止腐蚀
  • 可提供安装在任何位置的单电磁管和双电管结构
  • 全球 Ex 批准;ATEX、IEC EX、NEPSI、CUTR、KOSHA、UL、CSA、InMetro
  • NAMUR 的所有端口都位于同一侧,以获得更好的防水和防尘性能
  • 提供各类防爆电磁管:Ex d、Ex mb、Ex ia/Ib、Ex emb、NEMA
  • 提供极寒型号,适合在 -60°C 的最低温度下使用
  • 紧凑型滑阀,只需一个简单的流量板设计即可将 3/2 转换为 5/2(仅限 551 系列)

文档与图纸