无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-VW-8H-2 Vibration Welder

必能信 VW-8H-2

产品描述

适用于焊接大型或不规则形状部件的可靠耐用型振动摩擦焊接系统

升降台到弹簧距离
610 mm
驱动电源
17.4 kW
升降台尺寸
1473 x 584 mm(长 x 宽)
升降台速度
254 mm/s
振幅范围
1.0 - 1.8 mm
重量
约 2,720 kg
最低空气压力
552 kPa (80 psi)
致动
液压
通讯协议
以太网/IP
数据接口
Red Lion Data Station Plus

特点

  • Allen Bradley Compact Logix
  • 最多可存储 20 组焊接参数
  • 每个焊接周期可以实时过程验证
  • 自调谐频率程序
  • 精确振幅输入,控制范围从 0.040" 到 0.070" (0.5-1.8mm)
  • 夹紧力和振幅分析
  • SPC 能力 - 数据输出到电脑
  • 线性位移:位置可重复性达到 0.001",融化分辨率达 0.0005"

文档与图纸