无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-TPX301 Thermal Processing System

Branson TPX301

产品描述

适用于热熔焊、热嵌入、模锻、去浇口和印日期戳记

模具压板
356 x 203(宽 x 深)
模具行程
102 mm
喉深
241 mm
气压需求
清洁(5 微米),干燥空气,552 kPa (80 psi)@20 CFM(最大)
重量
约 250 kg
重量
致动
气动
冷却系统

特点

  • 改进的新式 Unitronics 操作员界面/控制器带有 3 位显示屏和更多 I/O 接口
  • 离散的全功能温度控制器和自学习模式
  • 温度控件监控和警报
  • 21" 最大工作高度(不计上下模具)
  • 标配两个 PP 传感器端口
  • 行程起始和结束信号的完全位置反馈便于软件控制
  • 穿梭控制
  • 带有挂牌上锁功能的压力调节器、仪表、过滤器和泄气阀

文档与图纸