无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-TPX201 Thermal Processing System

Branson TPX201

产品描述

适用于热熔焊、热嵌入、模锻、去浇口和印日期戳记

模具压板
165 x 165(宽 x 深)
模具行程
102 mm
喉深
152 mm
气压需求
清洁(5 微米),干燥空气,552 kPa (80 psi)@20 CFM(最大)
重量
约 79.4 kg
重量
致动
气动
冷却系统

特点

  • 改进的新式 Unitronics 操作员界面/控制器带有 3 位显示屏和更多 I/O 接口
  • 离散的全功能温度控制器和自学习模式
  • 温度控件监控和警报
  • 18-1/2 最大工作高度(不计上下模具)
  • 新式的易于接近的行程末液压率可调节控制,调节范围为 0 至 0.875"
  • 行程起始和结束信号的完全位置反馈便于软件控制
  • 新式的可分体安装控制模块(需要电缆选件)
  • 带有挂牌上锁功能的压力调节器、仪表和过滤器

文档与图纸