无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-OMNI 1620P

Branson OMNI 1620P

产品描述

艾默生的 Branson OMNI 1620P 水洗系统是一款内置干燥器的全配置超声波清洗和冲洗系统。

工作清洗槽尺寸
16" x 20" x 16" 深
过程清洗槽材料
316L 光亮退火
排放口尺寸
3/4" NPT
清洗槽温度
环境温度至 160° F
再循环流量:
1-3 GPM
过滤器固定
10 微米
超声波输出
1000 瓦/清洗槽
干燥器热能
6,000 瓦
干燥器气流
550 cfm
干燥器温度
最大 250° F
输入电压
208-230V,交流,47 A,3 相位

特点

  • PLC 控制和触摸屏界面提供更多功能,包括对各个腔室关键设定点的独立控制。
  • 人体工学设计,节省占地空间
  • 通过更安全的密码功能优化过程参数设置
  • 安全、便捷的控制界面包含可锁定主电源隔离开关
  • 316L 不锈钢储罐提高耐用性和使用寿命
  • 利用标准泵和过滤器延长清洗机寿命
  • 通过简化常规维护组件的获取实现便捷维护
  • 凹陷式工作台面防止流体泄漏
  • 用于传输系统(如 Branson TDR)的自动化接口
  • 铰链式干燥器电源盖

文档与图纸