无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-MCX Mold Cleaner W1

Branson MCX 超声波清洁系统

产品描述

Branson MCX 系列超声波模具清洁器采用侧装的换能器和强大的浸入加热器,能更有效、快速、高效地清洁注塑模具。

工作尺寸
28” 长 x 39”深 x 12” 宽
最大模具/部件尺寸
24”L x 24”D x 10”W
超声波频率
25 KHz、40 KHz
超声波额定功率
单面:3,600 瓦
双面:7,200 瓦
GCX 发生器
单面:GCX-XX-18 OEM I/O (2)
双面:GCX-XX-18 OEM I/O (4)
加热功率
18 KW
电气连接
208 / 240 / 480V,3Ph
水槽连接
1/2” NPT
水槽排水连接
1” FNPT
可选泵
1/2” NPT、1” NPT

特点

  • 完全配置的超声波清洗系统,其清洗槽的一面或两面竖壁上装有适当的超声波换能器,配合强大的浸入式加热器,能祛除模具表面顽固和难以触及的污垢。
  • 25 KHz 和 40 KHz 的超声波频率选项,使用户有适当灵活性能强力祛除顽固污染物、触及内部复杂的模具细节并防止损坏关键模具设计特征。
  • Branson GCX 超声波发生器配备用户友好的高级触摸屏 HMI,能轻松访问系统数据和设置
  • 扫描频率和超声波功率的数字控制将更精准控制并实现一致的清洁过程。
  • 分体式超声波发生器托架系统使关键过程控制和模具清洁工作区分开,降低意外损坏和事故的风险。

文档与图纸