无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-M824H Vibration Welder

Branson M824H 振动摩擦焊接机

产品描述

适合大型部件、性能可靠的高强度振动摩擦焊接机

振动头驱动功率额定值
30 kW
升降台最大速度
250 mm/s
重量
约 7800kg
执行器
液压
认证
符合 CE 标准
通讯协议
现场总线
冷却系统
空气冷却
数据接口
带 USB,可选调制解调器

特点

  • 强大:此类焊接机使用闭环轨迹控制算法驱动 M 系列振动头。该独特的可编程运动技术 (PMT) 是大幅提升电源组线性 (PPL) 装置性能的基础。
  • 可靠:M 系列产品使用经必能信测试且久经现场验证的振动头和设备。许多 M 系列机械在使用 8-10 年后仍可以在现场正常运行。

文档与图纸