无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-L20 Spot Welder

Branson Ultraweld L20 点焊机

产品描述

L20 金属焊机经专业设计和制造,旨在确保为您带来卓越的可靠性和焊接品质。这款焊机适用于各类应用,包括导线终端、钟表弹簧组件、电池焊接、铝焊接、铜焊接和黄铜焊接。

执行器
气动
冷却系统
空气
数据接口
USB、以太网
频率
20kHz
输入功率
200-230V,50/60Hz
输出功率
3300W、4000W、5500W
总体尺寸
283mm x 260mm x 468mm(高 x 宽 x 长)
气动类型
5.5 bar (80 psi) 清洁,干燥空气
特殊功能
密码保护
用户界面
触摸屏,LCD
焊接模式
时间、能量

特点

  • 精密的滚珠轴承滑块可以确保顺畅的操作和高水准的焊接精度
  • 带有预载调节功能的动态弹簧可以使超声波功率递增,从而实现高水准的焊接效果
  • 准确调节上下限位挡块的设置。流量控制装置的位置便于操作,能够轻松调节两个方向的振动头速度
  • 装有极轴的超声波焊头组件使线性和轴向设置更加便利,能够将超声波能量有效地传递至焊头
  • 带低成本可拆卸焊嘴的钛焊头或固态工具钢焊头能够实现快速设置和较低的工装成本
  • 夹具可快速更换且采用燕尾式安装,适用于多种应用
  • 可选的涡旋冷却器可实现高速运转且不产生热堆积
  • Ultraweld® L20 — 20kHz 焊接式系统,坚固耐用且易于操作,适用于跟中有色金属焊接应用

文档与图纸