无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-GMX-HP

必能信 GMX-HP 超声波金属焊接机

产品描述

GMX-HP 是必能信 GMX 超声波金属焊接产品系列的新产品。独特而创新的机械设计和精密制造赋予了 GMX-HP 出色的焊接能力和优异的焊接质量,适用于高能量电池、大截面电线终端和母线。

整机尺寸(仅执行器)
613.6 x 510.25 x 978 (mm)(长 x 宽 x 高)
机架重量
270kg
工作电压
400-480V(最大 8KW)
工作气源压力
最小 0.6Mpa,87Psi
最大行程
100mm
系统可用行程
20~95mm

特点

  • 模块化焊机结构设计,拥有三种安装方式,为自动化配套提供更多便利和可行性。
  • 焊头兼容性设计,为不同行业的应用提供了更大的拓展性和实用性。
  • 大功率超声波焊接电源,提供丰富的焊接模式和数据接口,实现焊接质量的有效监控和数据记录。
  • 焊头安全快拆装置,不仅能有效缩短更换焊头的时间,同时还能显著提升更换效率。

文档与图纸