无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-GCX

Branson GCX 超声波发生器

产品描述

Branson GCX 超声波发生器功能齐全,可满足多种精密清洗要求。GCX 适用于简易的清洗槽或完全集成的清洗系统,可实现快速、稳定且经济高效的精密清洗效果。

振子配置
6、12、18、24、36、48
输入电压
110V、208V/230V
额定输出功率
每个振子 50W
输出频率
25kHz、40kHz、80kHz、120kHz、170kHz
尺寸
13.2” x 19.1” x 5.7”(宽 x 深 x 高)

特点

  • 通过用户友好、质量出众的触摸屏 HMI 轻松访问系统数据
  • 数字控制式的扫频和功率提供了更准确的控制准确度和一致性
  • 紧凑型设计可在各种环境下充分保障空间
  • 多语言设置:英语、中文和日语
  • 线电压/负载调整率可补偿清洗槽的液位和温度变化,以及线电压和负载的变化
  • 可选的扫描频率允许用户选择带宽和扫描比率,以消除驻波并提高活性分布
  • 自动调谐可根据用户的应用保持良好的工作频率
  • 功率调制模式可在清洗槽中产生四倍的峰值功率,改进空化效果
  • I/O 接口选项可实现对发生器的远程控制

文档与图纸