无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-B950P

Branson B950P

产品描述

艾默生的 Branson B950P 清洗机将数十年除脂经验应用于不断变化的市场中日趋严苛的需求中。

工作尺寸
12" x 16" x 12" 深
沸腾池热量
4000 W 浸入式加热
超声波加热
800 W
超声波
40 kHz
蒸馏率
14 gph
再循环
2 gpm
负载容量
钢 400 lb /hr
蒸汽区
32.7" x 19" x 12" 深
溶剂容量
26 加仑
总体
65" x 32.5" x 49" 高
输入功率
208 或 230V,3 相位,39A
装运重量
含托盘 1100 lb

特点

  • 自动系统启动和关闭
  • 人体工学设计,轻松装载部件
  • 彩色触摸屏 HMI 提供紧凑易用的显示和控制
  • 生产循环和维护信息高级报告
  • 环保的电源罩消除气流并有助于防止溶剂损耗
  • 节能设计能优化工作空间,简化维护程序并节省生产时间外成本
  • 强蒸汽水平传感器防止溶剂损耗
  • 低溶剂传感器防止加热器损伤
  • 沸腾池过温警报
  • 100% 自由空间比率

文档与图纸