无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-B3950R

Branson B 系列超声波溶剂气相清洗机(型号 B3550R)

产品描述

Branson B 系列超声波气相清洗机是一系列环保、经济实用型精密清洗机中的最新产品。

溶剂容量
82 加仑
工作尺寸
20" x 24" x 17" 深
浸入式加热的瓦数
14000
蒸馏率
49 gph
负载容量
钢 1400lb/hr
蒸汽区
48.7" X 27.2" X 17"(长 X 宽 X 深)
总体
89.5" x 36.5 " x 60"(长 x 宽 x 高)
输入功率
208V 或 230V 3 相 81A,或 460V 3 相 42A

特点

  • 净空比大于 126%,可减少扩散损失
  • 通过冷冻的初级冷凝线圈来冷凝溶剂蒸气
  • 冷冻的零下净空冷凝器可形成冷空气屏障,从而尽可能地减少散失
  • 滑盖可减少气流,有助于在闲置期间密封设备。
  • 通过液位控制抵消沸腾池
  • 用布袋滤网尽可能地减少维护期间的溶剂损失
  • 冷却的内部分水器可较少损失
  • 溶剂润湿区域采用不锈钢管道

文档与图纸