无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Bettis-DGH

Bettis 气体液压线性阀门操作器

产品描述

高压管线拨叉式气动线性阀门执行机构可在没有气动或液压供应管路的环境中用于气体输送管道。

特点

  • 控制偏远位置和恶劣气候条件下的高压天然气管道
  • 所有型号均配置有零泄漏活塞和活塞杆密封,且材料选择适合具体应用
  • 提供许多控制系统选项,包括远程控制、高/低关断和管线断裂检测
  • 提供五年的材料和工艺担保
  • 将直线运动转换为旋转运动,脱离转矩 5,000(565 Nm)至6,000,000 lbs-in(678,000 Nm)
  • 标准轻质铸铝驱动外壳,可选择球墨铸铁或铸钢外壳
动力源
气体液压
产品类型
气体液压执行机构
致动方式
线性
认证
ATEX

本产品仅适用于大型固定装置,不包括指令 2011/65/EU 关于限制在电气和电子设备中使用某些有害物质 (RoHS 2) 的范畴。
控制类型
开/关、ESD
阀门类型
与旋转式(直角回转)和直线性阀配对
操作温度
标准 -45°C 至 + 66°C (-50°F 至 150°F)
扭矩/推力
2,891,200 Nm (650,000 in-lbs)
操作压力
标准 1,440 psig (100 bar)

文档与图纸