无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Baumann-P-87000

Baumann™ 87000 Flexsleev 卫生级控制阀

产品描述

Baumann 87000 控制阀可出色地对高纯度流体或气体介质进行节流,这些介质常见于食品和饮料、制药、薄膜和生物技术行业。 此阀门适用于最大蒸汽压力为 2.4 bar(35 psi)的重复蒸汽灭菌循环。

认证
CRN、CUTR、PED
严苛工况
低流量、一般工况、卫生级
流量特性
特性化、修正等百分数
材料
不锈钢
工作温度
标准温度、高温
压力等级
150 psi
工艺连接件类型
Tri-Clamp
切断等级
VI 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1/2
阀门尺寸标准
NPS、DN
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • 独特的流量模式允许在垂直和水平管道中实现自排空。
  • 流线化的低剪切流轮廓使其非常适用于敏感生物介质。
  • 管道外径和阀体座之间的流通面积非常适合颗粒介质。
  • 螺栓连接方法帮助简化阀体拆卸和重新组装。
  • 环氧粉末涂层执行器带有不锈钢阀杆和紧固件,可实现最大的抗腐蚀能力。

文档与图纸