无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Baumann-P-84000

Baumann™ 84000 卫生级控制阀

产品描述

Baumann 84000 卫生级控制阀在设计上满足生命科学工业严格的需求。这些阀门符合 3A Sanitary Standards Inc. (3A 卫生标准公司)的要求。结合可靠的 III 级膜片技术,84000 阀门可处理高温应用。独特形状的膜片在流体介质中的剪切力更低,尽可能地减少对脆弱的生物填料的破坏或改变制成品的一致性。

认证
3A、CRN、CUTR、PED
主要应用
低流量、一般工况
流量特性
特性化、修正等百分数
材料
不锈
工作温度
标准温度、高温
压力等级
150 psi
过程连接件类型
三夹式
控制类型
节流
阀门尺寸
NPS 1、NPS 1-1/2、NPS 2
阀门尺寸标准
NPS
其他组态
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解该产品的更多相关技术规格或选项信息。

特点

  • 具有电抛光内表面。
  • USP 24 类 VI PTFE、EPDM 背衬的膜片。
  • 设计用于在线清洗 (CIP) 和在线洁净 (SIP)。
  • 指定安装模式具有自排放功能。
  • 紧凑的尺寸是狭窄空间的理想选择。
  • 通过 FDA 认证的环氧树脂涂层执行器带有不锈钢紧固件,可提供最大的抗腐蚀能力。
  • 操作模式现场可逆的多弹簧执行器死区更小,允许通过远程设备信号控制下操作。

文档与图纸