无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Baumann-P-83000

Baumann™ 83000 卫生级角型控制阀

产品描述

Baumann 83000 卫生级控制阀可出色地控制高纯度流体或气体介质。 由滚珠轴承链接组成的低摩擦力放大机构,产生高定位解析度,适用于来自远程 I/P 信号转换器的直接操作。

认证
3A、CRN、CUTR、PED
关键工况
低流量、一般工况、卫生级
流量特性
特性化、修正等百分数
材料
不锈钢
工作温度
标准温度、高温
压力等级
275 psi CWP
工艺连接件类型
Tri-Clamp
切断等级
IV 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1/2
阀门尺寸标准
NPS、DN
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • 紧凑轻巧的设计降低了安装管道成本。
  • NPS 1/2 英寸tri-clamp 接头连接,亦可选焊接连接。
  • 内部经电解抛光,粗糙度 30 Ra 微英寸(亦可选 20 Ra 微英寸)。
  • 自动排干设计可以做到在线清洗(CIP)和在线洁净(SIP)。
  • 外壳膜片采用抛光 316 不锈钢;快速断开阀盖方便更换外壳膜片。
  • 合成橡胶密封圈符合 FDA 和 USP CLVI 要求。

文档与图纸