无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Baumann-P-51000

Baumann™ 51000 高压低流量控制阀。

产品描述

Baumann 51000 控制阀经优化设计,非常适用于实验室和实验工厂中常见的高要求低流量、高压控制应用。 NPS 1/4 或 1/2 阀门为标准装配,可选熔模铸造不锈钢或 N10276 镍合金。 提供其他高镍合金的结构。

认证
PED、CUTR、ATEX
严苛工况
低流量
流量特性
修正等百分比
材料
不锈钢、合金
操作温度
标准温度
压力等级
3000 psi CWP
工艺连接件类型
螺纹式
切断等级
IV 级(FCI 70-2)、VI 级(FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1/4、NPS 1/3
阀门尺寸标准
NPS
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • 具有紧凑的尺寸。
  • 适用于粘稠液体或腐蚀大气、
  • 熔模铸造不锈钢阀体尺寸为 1/4 和 1/2 英寸,或棒材 N10276 镍合金。 其他合金可用。
  • 使用软密封提供 VI 级关断。 370°(1000°F)时最大 207 barg(3000 psig)。
  • 坚固的螺栓连接阀盖设计。
  • 流通能力范围大。 最大额定 Cv 值范围从 0.00013 到 2.5(0.0002 到 2.16 Kv)。
  • 执行机构耐腐蚀。
  • 可以不带定位器,适用于故障打开或故障关闭应用。

文档与图纸