无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Baumann-P-24003

Baumann™ 24003 三通阀

产品描述

Baumann 24003 三通阀最适合需要合流或分流工况中的流量或温度控制。 阀门使用坚固耐用的铸造青铜或 CF8M 不锈钢阀体,配备 S31600 奥氏体不锈钢内件,使用寿命更长。

认证
PED、CUTR、ATEX、CRN
严苛工况
一般工况、混合
流量特性
线性
材料
青铜、不锈钢
操作温度
标准温度
压力等级
青铜:150°F 时 400 psi/400°F 时 250 psi;不锈钢:150°F 时 720 psi/400°F 时 515 psi
工艺连接件类型
螺纹、焊接型法兰
切断等级
III 级(FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1/2、NPS 1、NPS 1-1/2、NPS 2
阀门尺寸标准
NPS
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • 可选用的 ENVIRO-SEAL™ 填料系统符合严格的排放控制要求;适用于轻型化学工况。
  • 可选高品质 316 奥氏体不锈钢阀内件材料。
  • 卓越的阀杆与阀芯双导向结构增加了阀芯移动时的稳定性。
  • 可提供减少流通能力的多个阀内件以满足不同的工艺要求。
  • 环氧粉末涂层执行机构带有不锈钢紧固件,可增强抗腐蚀能力。
  • 死区小、现场可更换作用方向的多弹簧执行机构允许通过远程的信号设备进行直接操作。
  • 整个执行机构与支架可从阀门组件上拆卸下来,而仍然能够保持填料的完好性。
  • Fisher FIELDVUE™ 数字式阀门控制器适用于在利用 PlantWeb™ 架构的设施内进行远程标定和诊断。

文档与图纸