无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Baumann-P-24000F

Baumann™ 24000F 对夹式控制阀

产品描述

Baumann 24000F 对夹式控制阀与 ASME 和 EN 标准线性法兰连接件配合使用,设计用于控制广泛的工艺液体、气体和蒸汽。 这款阀门结构非常紧凑,通过法兰阀体球阀的完整连接,大幅降低了重量,使安装更为便捷。 除了标准 S31603 不锈钢结构,也可选用特殊合金结构。 24000F 阀门作为一种通用的调节阀门,适用于最大 99 barg(1440 psig)的工艺管线压力和最高 537°C(1000°F)的操作温度。

认证
PED、CUTR、ATEX、CRN
严苛工况
一般工况
流量特性
等百分比,线性
材料
不锈钢、合金
工作温度
低温、标准温度、高温
压力等级
ANSI CL150、ANSI CL300、ANSI CL600、DIN PN 10-40
工艺连接件类型
法兰式
切断等级
IV 级(FCI 70-2)、VI 级(FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1/2、NPS 3/4、NPS 1
阀门尺寸标准
NPS、DN
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • 紧凑轻巧的设计降低了已安装的管道成本。
  • 通用阀体结构:1/2" 配接 ASME CL300 和 600FF(平面)和 PN10-40 管道法兰;3/4" 和 1" 配接 ASME CL150、300 和 600FF 以及 PN10-40 管道法兰。
  • 阀内件容量多级降低,适用于不断变化的过程要求,Cv 额定值可低至 0.00013。
  • 可选加长阀盖适用温度范围从 -195°C 到 537°C(-320°F 至 1000°F)。
  • 可选购的 ENVIRO-SEAL™ 填料系统来满足关键的控制泄漏的要求。
  • 环氧粉末涂层执行机构带有不锈钢紧固件,可增强抗腐蚀能力。
  • 死区小、现场可更换作用方向的多弹簧执行机构允许通过远程的信号设备进行直接操作。
  • 整个执行机构与支架可从阀门组件上拆卸下来,而仍然能够保持填料的完好性。

文档与图纸