无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Baumann-P-24000C

Baumann™ 24000 碳钢小型 Scotty™ 控制阀

产品描述

Baumann 24000C 阀呈现出低磁滞和死区、良好的控制特性、严密切断、坚固的结构、高性能填料和简单的可维护性。 这些特性有助降低维护成本和过程易变性、增加过程可用性,因此减少长期运行成本。

认证
PED、CUTR、ATEX、CRN
严苛工况
一般工况
流量特性
等百分比,线性
材料
碳钢
工作温度
标准温度、高温
压力等级
ANSI CL150、DIN PN 10-40
工艺连接件类型
法兰式
切断等级
IV 级(FCI 70-2)、VI 级(FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1/2、NPS 3/4、NPS 1、NPS 1-1/2、NPS 2
阀门尺寸标准
NPS、DN
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • 紧凑轻巧的设计降低了已安装的管道成本。
  • 提供 ASME 和 EN 端部连接可以满足您的管道标准。
  • 可选高品质 316 奥氏体不锈钢阀内件材料。
  • 卓越的阀杆与阀芯双导向结构增加了阀芯移动时的稳定性。
  • 可提供减少流通能力的多个阀内件以满足不同的工艺要求。
  • 环氧粉末涂层执行机构带有不锈钢紧固件,可提供抗腐蚀能力。
  • 死区小、现场可更换作用方向的多弹簧执行机构允许通过远程的信号设备进行直接操作。
  • 整个执行机构与支架可从阀门组件上拆卸下来,而仍然能够保持填料的完好性。

文档与图纸