无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-STV-25K

SolaHD™ STV25K DIN 导轨系列浪涌保护器

产品描述

STV25K DIN 导轨系列浪涌保护器提供专用使用点浪涌保护,保护设备不受破话性瞬变伤害。这些浪涌保护器是安装在严苛工业环境电子控制柜中的理想选择。为所有电气路径提供 25,000 A 的浪涌保护、正弦波追踪、LED 状态指示和 C 型干触点。

产品

Search
第1-2条产品搜索结果(共2条)
:
SolaHD™ PN STV25K10S
认证
cRUus
赫兹
47-63 Hz
外壳
Metal Enclosure, IP20
输入电压范围
120, 240 Vac
供应情况
认证
赫兹
外壳
输入电压范围
供应情况
cRUus
47-63 Hz
Metal Enclosure, IP20
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STV25K24S
认证
cRUus
赫兹
47-63 Hz
外壳
Metal Enclosure, IP20
输入电压范围
120, 240 Vac
供应情况
认证
赫兹
外壳
输入电压范围
供应情况
cRUus
47-63 Hz
Metal Enclosure, IP20
120, 240 Vac
电流
20
降噪,标准模式
50 dB 最小
降噪,共模
40 dB 最小
赫兹
47-63 Hz
输入电压范围
120,240 Vac
相位数
单相
工作温度
-40°C 至 +60°C
状态指示灯
绿色 LED,C 型触点
安装
DIN 导轨安装(可选机架安装)

特点

  • cULus、RoHS、ABS 认证
  • 紧凑的窄型设计,最大限度地扩大面板空间
  • 低钳位电平提供更高效的保护
  • 易于使用的端子螺钉实现快速装配和安装
  • 25,000 A 电涌保护
  • 正弦波追踪和所有模式的保护为所有电气路径提供一致、可靠的保护
  • 热熔断可预防过高电流水平造成的 MOV 过热

文档与图纸