无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-STFE

SolaHD™ STFE Elite 系列带浪涌保护的跟踪滤波器

产品描述

STFE Elite 系列将正弦波跟踪技术和浪涌保护相结合,预防全频谱的电压瞬态和电涌。这些 DIN 导轨安装设备通过连续跟踪交流电源输入和响应高电压瞬态和高频噪声,保护您的设备。可选广泛电流等级范围的硬线、单相装置,设计可用于多年无故障操作。

产品

Search
第1-8条产品搜索结果(共8条)
:
单相 120 和 240 Vac 型安倍数
3.0、5.0、10.0、20.0
峰值电涌电流能力:每相
30,000 A
峰值电涌电流能力:线路至中性点
20,000 A
峰值电涌电流能力:线路接地
10,000 A
峰值电涌电流能力:中性点接地
10,000 A
负载电涌电流额定:
10 msec; 5 x 标称
负载电涌电流额定:1 sec
3 x 标称
负载电涌电流额定:10 sec
2 x 标称
频率响应:普通(F-R) 100 kHz 至 50 MHz
90 dB 最大
频率响应:常见(F-R) 5 MHz 至 50 MHz
60 dB 最大
瞬态减少典型 A 类环形波
< 60 V 峰值
瞬态减少典型 B 类环形波
< 100 V 峰值 UL 1449
工作温度
-40°C 至 +50°C
赫兹
47-63 Hz

特点

  • cRUus、RoHS、ABS 型式认证和 CE(仅限 STFE10024L 和 STFE20024L)
  • 串联连接 DIN 导轨安装滤波器。耐久金属安装夹
  • UL 认证电涌电流能力:19,500 A
  • 在所有模式中的瞬态保护(L-N、L-G 和 N-G)
  • 单相应用最高至 20 A
  • 工作温度为 -40°C 至 +25°C(按 UL/CSA 标准);仅限 STFE10024L 和 STFE20024L 型号: -40°C 至 +40°C(按 EN/IEC 61643 标准)
  • 螺纹终端连接:可靠、便利的螺纹夹式接头;接受 10-16 AWG 电线;符合 IP20 入口防护等级规格要求
  • LED 状态指示
  • 远程监测 C 型触点

文档与图纸