无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-SPD50K

SolaHD™ SPD50K 系列浪涌保护器

产品描述

SPD50K 系列可轻松监控浪涌保护。该保护器可用 3/4" NPT DIN 导轨或支架安装在配电系统的任意位置;主断路器的线路侧或负载侧。多种侧面和角度下 LED 均可见,三种安装选项均可以很好地观察其状态。SPD50K 配备的视觉诊断系统查看和诊断都很简便。绿色 LED 灯亮起时,表示保护器无故障,正常工作。绿色 LED 灯熄灭时,应更换设备,此时会发出声音警报。

产品

Search
第1-3条产品搜索结果(共3条)
:
A/C 额定值
20 kAIC
赫兹
47-63 Hz
输入电压范围
120/240V, 208Y/120V, 480Y/277V, 240V, 480V, 600Y/347V, 600V
工作温度
状态指示灯
红色/绿色 LED 状态指示灯,声音报警
安装

特点

  • UL
  • 50,000 A 峰值电流等级提供应对严酷瞬态的所有模式保护
  • 低钳位电平提供更高效的保护
  • 经 UL 1449 测试的标称电流:20 kA
  • LED 状态和声音报警
  • 三种安装选项

文档与图纸