信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "3074457345649092383", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
SolaHD™ PN SVL1024480
SolaHD™ PN SVL1024480
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
添加到工作场所
产品描述
DIN P/S SVL 240W 24V 10A 3ph C1D2
规格
特点
文档与图纸
规格
下载完整规格
Input Voltage, Single Phase
Nominal: 100-240 Vac. Range: 85-264 Vac
Input Voltage, Three Phase
Nominal: 3 x 400-500 Vac (3-phase); Range: 3 x 320-600 Vac (3-phase); or 2 x 360-600 Vac (2-phase)
Input Frequency
50/60 Hz
Operating Temperature
-20°C to +70°C
Output Power
Single phase: 15-480 Watts; Three phase: 120-960 Watts
Output Voltage Range
5, 12, 24, 48 Vdc (Three phase: 24 Vdc only)
Protection Circuit
Hiccup Mode
Diagnostic Indicator
Steady Green LED: DC OK
Mounting
DIN Rail
Warranty
Two year limited warranty
特点
下载案例研究
cULus, cRUus, CE
Universal input, single-phase and three-phase models
Short circuit, over voltage, overload and over temperature protection
Power factor correction
Convection cooling
Select models are Class I, Division 2 certified for hazardous locations
LED to indicate DC OK and protection diagnostics
DC OK Relay for single-phase models 120 Watt and larger
文档与图纸
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较