信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "3074457345649092402", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
SolaHD™ PN SDU24BATB
SolaHD™ PN SDU24BATB
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
添加到工作场所
产品描述
BATT MODULE FOR SDU DC B UPS 24V
规格
特点
文档与图纸
规格
下载完整规格
SDU 10-24 Model
240 VA, 24V/10A
SDU 20-24 Model
480 VA, 24V/20A
Typical Back-up Time (minutes, full/half load)
10 Amp: 14; 20 Amps: 4
Audible Noise
< 40dBA (beyond 1 meter from surface)
Input Voltage Range
22.5-30 Vdc
Nominal Voltage Range
230 Vac
Operating Temperature
-20°C to +50°C
Output Voltage Range
22.5 - 30 Vdc
Mounting
DIN Rail TS35/7.5 or TS35/15 or chassis-mounted
特点
下载案例研究
cULus, CE
Modular, rugged industrial grade design. No internal fan, no extra cooling required
Microprocessor based controls
Automatic self-test feature for UPS function and battery management check
Power module wide operation temperature range (-20 to +50°C)
Overload protection in normal and battery modes. Configurable battery expansion capabilities to achieve desired runtime. User replaceable batteries
IP-20 rated input and output screw terminals
Universal dry contact relay terminals provide remote signaling
LED status indicators. Monitoring, diagnostics, and remote turn-on and shut-off capabilities
文档与图纸
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较