无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-SCD30S5UDN

SolaHD™ PN SCD30S5UDN

产品描述

30W 5V DC-DC DIN SWITCHING PS

赫兹
转换:典型值为 100 kHz
输入电压范围
20-70 Vdc
工作温度
-25°C 至 +65°C
输出功率
30 W
输出电压范围
5-48 Vdc
相位数
单一
安装
DIN TS35/7.5、TS35/15 或机架

特点

  • cULus、cRUus、IP20
  • 拆下 DIN 夹后可采用 DIN 导轨或机架安装
  • 坚固的封装设计可耐受环境
  • IP20 保护
  • 广泛的 20 至 72 Vdc 输入范围
  • M3 螺旋夹端接
  • 简单的按扣设计适合 DIN 导轨 TS35/7.5 或 TS35/15
  • 电流隔离

文档与图纸