无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-SCD30S12UDN

SolaHD™ SCD30S12UDN

产品描述

SolaHD™ SLN 和 SPS 系列提供经济高效的保护,可防止有害脉冲和供电中断。这些单元带三个插座,用于需要电池备份和浪涌保护的关键设备。SLN 和 SPS 非常适合工业环境,也适合销售点和办公室应用。

适用功率 (VA/W)
600/360, 850/510, 1000/600, 1500/900
典型备份时间
SLN600 3.5 分钟,SPS850 2.5 分钟,SLN1000 3 分钟,SLN1500 3 分钟
电池转换时间
交流电模式转为备份模式时 8 毫秒,最长不超过 10 毫秒
噪音
在额定负载下 ≤40 dBA,1 米以外无声音警报
频率
频率 50/60 Hz +/- 10%(自动感应)
输入电压
120 Vac
输出电压(电池模式)
120V≤10%
电池类型
VRLA,无需维护,密封,铅酸电池
工作温度
0°C 至 +40°C

特点

  • 轻盈紧凑的设计
  • NEMA 5-15R 插座,电池和浪涌保护
  • USB 通信接口
  • 随附电缆,免费软件下载
  • 两年有限保修

文档与图纸