无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-R572A2C60MA00F1

AVENTICS™ 5二位三通 换向阀, 系列 XV03 R572A2C60MA00F1

产品描述

安沃驰 XV03 系列同时为紧凑处理系统和复杂型自动化解决方案奠定了可靠基础。XV-Compact 变体提供了广泛的阀功能和附件组合,以及与工厂自动化和其他部门的一般需求相关的电气连接。通过简单地采用从 D-SUB 和端子排到 IO-Link 以及 XVES 系列的多种现场总线协议,还可以满足分布式控制的所有要求。凭借独特的在线配置器,即可轻松定义基板以及整个阀门系统的组装(包括附件)。

操作
电子操作
换向原理
5/3,中位封闭
操作元件
双线圈
手动控制装置
锁定式
先导
外部的
额定流量Qn
280 l/min
最小运行压力
-0.95 bar
最大运行压力
8 bar
额定电压
24 V DC
电压偏差 DC
-10 % / +10 %
带接口的防护等级
IP65
功率 消耗 DC
0.55 W
暂载率
100 %
接通时间型号
15 ms
最低环境温度
-10 °C
最高环境温度
50 °C
重量
0.061 kg
材料:外壳
聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维

特点

  • 根据尺寸优化流量
  • 通过在线配置器轻松灵活地进行特定个性化配置
  • 端子排、多极或现场总线连接实现广泛的连接性
  • 多个气动连接方向,如侧面、底部和顶部
  • 低能耗
  • 提供关断、供电模块、速度模块和调压器等多种附件
  • Webserver 和诊断
  • 全球供货和通用螺纹,可支持地区需求
  • 坚固的铝制底板,适合机柜组装

文档与图纸