无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-R503A1B10M11BF1

AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 503 R503A1B10M11BF1

产品描述

DIST. 503 (26MM) 5/2, SPRING RETURN SPOO

操作
电子
操作元件
单线圈
先导
外部的
额定流量Qn
1200 l/min
最小运行压力
2 bar
最大运行压力
8 bar
额定电压
24 V DC
电压偏差 DC
-15% / +10%
带接口的防护等级
IP65
反向极性保护
反极性保护
密封原理
金属密封
功率 消耗 DC
1.4 W
暂载率
100 %
接通时间型号
20 ms
关闭时间型号
60 ms
最低环境温度
-10 °C
最高环境温度
50 °C
重量
0.236 kg
材料:外壳
压铸锌
介质
压缩空气
颗粒大小 max.
50 µm
压缩空气中的含油量 最小.,
0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大
5 mg/m³
先导排气
带定向先导排气口的

特点

  • 提供金属密封或橡胶密封型式
  • 大流量型和 ISO 标准型,使阀门满足多种应用
  • 通过调压阀提高能源效率
  • 低功耗(直流应用为 1.7W)
  • 模块化设计和插入式电路板便于组态,无需布线
  • 可以通过速度控制来优化循环时间
  • 可实现单阀的压力隔离,便于维护

文档与图纸