无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-R501A2B40M11BF1

AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 501 R501A2B40M11BF1

产品描述

DIST. 501 ETANCH. JOINTS 5/2 BIST

操作
电子
阀功能
常关/常开
操作元件
双线圈
手动控制装置
锁定式
先导
外部的
额定流量Qn
405 l/min
最小运行压力
2 bar
最大运行压力
8 bar
额定电压
24 V DC
电压偏差 DC
-15% / +10%
带接口的防护等级
IP65
反向极性保护
反极性保护
密封原理
软密封
功率 消耗 DC
0.68 W
暂载率
100 %
接通时间型号
11 ms
关闭时间型号
11 ms
最低环境温度
-10 °C
最高环境温度
50 °C
重量
0.93 kg
材料:外壳
压铸锌

特点

  • 模块化设计简化组态和改装
  • 底基座安装式阀门非常适合安装于控制柜内的先导应用
  • 大流量、尺寸紧凑,可选安装板实现对机柜空间的有效利用
  • 双三通型号可以在四通阀门的空间内实现两个三通阀门机能
  • 与 AVENTICS G3 系列和 580 电子现场总线平台兼容
  • 580 CHARM 节点与带电子布线的 DeltaV™ 分布式控制系统兼容

文档与图纸