无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-R452000846

AVENTICS™ 紧凑迷你滑块, 系列 MSN R452000846

产品描述

MSN-DA-010-0005

活塞- Ø
10 mm
行程
5 mm
实用原则
双作用式
接口
M5
缓冲
弹性
最小运行压力
1 bar
最大运行压力
10 bar
最低环境温度
0 °C
最高环境温度
60 °C
介质
压缩空气
缩回活塞力,理论
42 N
伸出活塞力,理论
49 N
最大速度
0.8 m/s
缓冲能量
0.05 J
压缩空气中的含油量 最小.,
0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大
1 mg/m³
颗粒大小 max.
5 µm
确定活塞推力的压力
6,3 bar
带一体化球型导轨引导
带一体化球型导轨引导
重量
0.112 kg
材料:外壳
铝材
材料 活塞杆
不锈钢
密封件材料
聚氨酯
材料 导向台
铝材
材料 导轨
钢, 镀铬

特点

  • 设计小巧紧凑
  • 精确的负载能力
  • 不受限的安装选项

文档与图纸