无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-R432015308

AVENTICS™ Base plate R432015308

结构特点
底板
气动接口(1)的方向
侧面
压缩空气 接口 人口
1/2-14 NPTF
压缩空气 接口 出口
1/2-14 NPTF
气动接口(3,5)的方向
侧面
排放接口处空气
1/2-14 NPTF
排气类型
各个接口分离
排气 (3,5)
有限制的排气 (3 / 5)
尺寸
ISO 3
标准
ISO 5599-1
最小运行压力
3.5 bar
最大运行压力
10 bar
最低环境温度
10 °C
最高环境温度
200 °C
介质温度最小值
10 °C
介质温度最大值
120 °C
介质
压缩空气
安装螺钉
M8
重量
0.54 kg
材料 底板
铝材-压铸件

文档与图纸