无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-R431002839

AVENTICS™ 系列 H-Controlair® R431002839

产品描述

CONTROLAIR-HC-2-FX-(0-65)

结构特点
提动阀
操作元件
杠杆
结构特点
HC-2-FX
压缩空气 接口 人口
1/4 NPT
压缩空气 接口 出口
1/4 NPT
类型 压缩空气 接口 出口
内螺纹
最小运行压力
0.1 bar
最大运行压力
14 bar
压力调节范围 min.
0.1 bar
压力调节范围 max.
4.5 bar
最低环境温度
-40 °C
最高环境温度
70 °C
介质温度最小值
-40 °C
介质温度最大值
70 °C
介质
压缩空气
额定流量Qn
900 l/min
滞环
< 0,1 bar
重量
2.3 kg
材料:外壳
铝材-压铸件
密封件材料
丙烯树胶
材料 踏板
铝材-压铸件

文档与图纸