无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-R424B11848

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B11848

产品描述

HV30-HIGH TEMP-230VAC

操作
电子
额定流量Qn
4300 l/min
换向原理
5/2,带弹簧复位
最小运行压力
3.5 bar
最大运行压力
9 bar
工作电压 AC
230 V
工作电压 AC
230 V
电压偏差AC 50 Hz
-10% / +10%
电压偏差AC 60 Hz
-10% / +10%
手动控制装置
没有
电气连接 类型
多芯插头
电气连接 尺寸
EN 175301-803, A型
密封原理
软密封
先导
内部
标准
ISO 5599-1
预控阀的宽度
30x22 mm CNOMO
阀门结构形式
提动阀
尺寸
ISO 3
连接类型
底板连接
组合原理↩(闭锁原理)
单重底板原理
控制压力最小
3.5 bar
最大控制压力
9 bar
最低环境温度
10 °C
最高环境温度
120 °C
介质温度最小值
10 °C

特点

  • Qn = 4300 l/min
  • 电气控制:form A
  • 宽度:71 mm
  • 10 °C 至 120 °C 的环境温度

文档与图纸