无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-R422103884

AVENTICS™ 微型二位三通阀,PVP1 系列 R422103884

产品描述

50 X 3/2 NC SOL VALVE 24VDC R422103442

操作
电子
阀功能
NC
额定流量Qn
11 l/min
最小运行压力
3 bar
最大运行压力
8 bar
电压偏差 DC
-10% / +10%
带接口的防护等级
IP00
密封原理
软密封
功率 消耗 DC
1.2 W
暂载率
100 %
接通时间型号
12 ms
标准
ISO 8573-1: 等级 6
最低环境温度
-10 °C
最高环境温度
60 °C
供货数量
50 件
重量
0.005 kg

特点

  • 最大 Qn:11 l/min ... 14 l/min
  • 3/2 NC 提升阀
  • Ø 8.2 mm
  • 工作压力 3 bar ... 8 bar
  • 24 V DC
  • 工作压力:3 至 8 bar

文档与图纸