无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-R422001005

AVENTICS™ 紧凑型气缸 ISO 21287, 系列 CCI R422001005

产品描述

CCI-DA-032-0005-0041224110000200000000-B

标准
ISO 21287
活塞- Ø
32 mm
行程
5 mm
接口
G 1/8
实用原则
双作用式
缓冲
elastické tlumení
磁性销钉
Píst s magnetem
环境要求
工业标准, ATEX 中可选
活塞连杆螺纹 - 类型
内螺纹
活塞杆螺纹
M8
活塞杆
单的
防尘圈
标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力
6,3 bar
缩回运动的活塞力
435 N
伸出运动的活塞力
507 N
最低环境温度
-20 °C
最高环境温度
80 °C
最小运行压力
1 bar
最大运行压力
10 bar
冲撞能量
0.5 J
重量 0 mm行程
0.233 kg
重量 +10 mm行程
0.042 kg
最大行程
300 mm
介质
压缩空气
介质温度最小值
-20 °C

特点

  • 气缸外壳由连续铝型材制成,前后盖压入
  • 易于清洁的设计可防止污垢的积聚
  • 较低的长度公差 - 最多可比标准 ISO 薄型气缸短 60%,因此 CCI 系列 (ISO 21287) 非常适合紧凑的机器设计
  • 传感器可以轻松沿着气缸总长度组装
  • 可提供的配置 - 可配置特殊冲程、空心活塞杆、耐高温版本或活塞杆延长等功能,包括文档和 CAD 图
  • 提供 16mm 至 100mm 直径的活塞

文档与图纸