无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-R412029132

AVENTICS™ Dew point sensor DS1 R412029132

产品描述

DS1 是实现高精度露点测量的正确选择。我们提供各种量程的传感器,完美满足不同压缩空气干燥器的需求。DS1 助您确定维护装置的露点,并识别是否有湿气渗入应用中。DS1 应用广泛,结果准确。

测量范围 最小
-20 °Ctd
测量范围 最大
50 °Ctd
精度
± 1 °C bei + 50 ... - 20 °Ctd, ± 2 °C bei - 20 ... - 50 °Ctd, ± 3 °C bei - 50 ... - 80 °Ctd
最小运行压力
-1 bar
最大运行压力
50 bar
额定电压
24 V DC, 10-30 V DC
防护等级
IP65
Certificates
EMV in according with DIN EN 61326-1
最低环境温度
-40 °C
最高环境温度
80 °C
介质温度最小值
-20 °C
介质温度最大值
70 °C
ideal 0...50 °C
显示
TFT 1.8"
显示
- 20 ... 50 °C
电气连接 类型
2x多针插头
电气连接 尺寸
M12
电气连接 极数
5-針
PC 接口
Modbus-RTU Interface (RS 485)
输出信号
4 ... 20 mA = - 20 ... 50 °Ctd
负荷
< 500
重量
0.408 kg
材料:外壳
聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维 (PA 66 GF)

特点

  • 具有丰富多样的量程,如 -80 至 +20°Ctd、-20 至 +50°Ctd,适用于各类压缩空气干燥器
  • 抗凝结传感器元件
  • 长期稳定性和抗漂移性
  • 测量不受气体影响,也适用于其他非腐蚀性气体
  • 调整迅速,尤其是在湿气进入的情况下
  • IP65 防护等级
  • 模拟输出 4-20 mA 和 Modbus RTU(RS 485)接口
  • Modbus TCP PoE(以太网)
  • 测量值可使用多种单位,如压力露点[°Ctd]、温度[°C]、相对湿度[%rh]、绝对湿度[g/m³]、湿度[g/kg]、含水量 V/V[ppmV/V]、水蒸气分压[hPa]、大气露点[°Ctd.atm]

文档与图纸