无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-R412028896

AVENTICS™ Sensor, Series ST6-SM R412028896

产品描述

ST6-IO-M12R-030-SM

电气连接 类型
多芯插头
电气连接 尺寸
M12x1
电气连接 极数
4-針
结构特点
带滚花螺钉
电缆
带电缆
电缆长度
0.3 m
凹槽宽度
6 mm 沟槽
额定电压
13-30 V DC
重复精度按 最大测量范围
typ. 0,05 mm @25°C
输出信号
0 - 10 V DC, IO-Link
合格证书
UL (Underwriters Laboratories)
防护等级
IP67
最低环境温度
-20 °C
最高环境温度
70 °C
分辨率 IO-Link typ.
0,01 mm
分辨率 模拟量 typ.
0,014 mm
线性偏差
0,3 mm
扫描速度
1 m/s
材料
聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
材料 电缆外皮
聚氨酯

特点

  • 最大 50 mm 的固定量程内反馈位置
  • IO-Link(位置测量,8 个开关点,执行器诊断功能)
  • 紧凑设计
  • 执行器诊断数据: 活塞速度、活塞冲程、磁场强度等
  • 适用于所有常用 6mm T 形槽

备品备件和附件

Search
产品无结果

文档与图纸