无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-R412028657

AVENTICS™ Y 型连接器,CON-AP 系列 R412028657

产品描述

CON-AP-FS-M12-5-MS-M12-3-MS-M12-2

屏蔽
未屏蔽
最低环境温度
-25 °C
最高环境温度
90 °C
电流,最大值
4:00 AM
防护等级
IP67
额定电压
60 V DC / 110 V AC
电气连接 1, 类型
多针插头
电气连接 1, 螺纹尺寸
M12x1
电气连接 1, 极数
5-針
电气连接 1, 编码
A-编码
电缆引线
直的
电缆引线 铰接分气接头
180°
电气连接 2, 类型
多芯插头
电气连接 2, 螺纹尺寸
M12x1
电气连接 2, 极数
4-針
电气连接 2, 编码
A-编码
电缆引线
直的
电缆引线 铰接分气接头
180°
电气连接 3, 类型
多芯插头
电气连接 3, 螺纹尺寸
M12x1
电气连接 3, 极数
5-針
电气连接 3, 编码
A-编码
电缆引线
直的
电缆引线 铰接分气接头
180°
材料:外壳
聚氨酯

文档与图纸